Aro 250 mm
Maxtech
EAN:
4031582482072
Número de producto:
UAP250x50-Ø20 HL60 red
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Maxtech es una rueda de 250 mm de diámetro con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 50 mm de ancho, fabricada co...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El aro Maxtech es una rueda de 250 mm de diámetro con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 50 mm de ancho, fabricada con cuerpo de poliamida y equipada con rodamiento de bolas de precisión. Presenta un orificio de eje de 20 mm de diámetro y una longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 1000 kg y capacidad dinámica de 500 kg a 4 km/h o 400 kg a 6 km/h. Está diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial, fabricantes OEM de automóviles, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales