- Inicio
- Ruedas
- Aros de alta calidad
-
Aros por funcionalidad
Aros por funcionalidad
Aro 100 mm
La rueda Elastech para ruedas giratorias presenta un diámetro de 100 mm y una banda de rodadura de neumático elástico, sin marcas, vulcanizado con un ancho de 34 mm. El cuerpo está fabricado en poliamida e incorpora un rodamiento de rodillos, con un orificio para eje de 12 mm de diámetro y una longitud de cubo de 44,4 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 160 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 320 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales.
Aro 125 mm
La rueda Elastech para ruedas giratorias presenta un diámetro de 125 mm y una anchura de banda de rodadura de 40 mm, con una longitud de cubo de 44,4 mm y un diámetro de orificio del eje de 12 mm. Fabricada con cuerpo de poliamida y neumático elástico sin marcas vulcanizado, incorpora rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 250 kg a velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 500 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 125 mm
La rueda Supratech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma termoplástica, presentando un diámetro de 125 mm y una anchura de banda de 32 mm. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales.
Aro 100 mm
La rueda Supratech es una rueda para ruedas giratorias fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma termoplástica, con un diámetro de 100 mm y ancho de banda de 32 mm, equipada con rodamiento de rodillos, diámetro de orificio del eje de 12 mm y longitud del cubo de 44,4 mm. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 160 kg, proporcionando un rendimiento fiable para aplicaciones industriales y comerciales.
Aro 125 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria está fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma maciza sin marcas, con un diámetro de 125 mm y ancho de banda de 37 mm. El cubo tiene una longitud de 48 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 200 kg, proporcionando una solución robusta y fiable para aplicaciones industriales.
Aro 125 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria está fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma maciza sin marcas, con un diámetro de 125 mm y ancho de banda de 37 mm. El cubo tiene una longitud de 44 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 200 kg, proporcionando una solución robusta y fiable para aplicaciones industriales.
Aro 125 mm
La rueda Maxtech para ruedas giratorias presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 38 mm de ancho, cuerpo fabricado en poliamida y rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y duradero. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 600 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 125 mm
La rueda Elastech para ruedas giratorias presenta un diámetro de 125 mm y una banda de rodadura de neumático elástico, sin marcas, vulcanizado con un ancho de 40 mm. El cuerpo está fabricado en poliamida e incorpora un rodamiento de rodillos, con un orificio para eje de 12 mm de diámetro y una longitud de cubo de 44,2 mm. La capacidad de carga dinámica es de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 500 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y movilidad.
Aro 125 mm
La rueda Maxtech para ruedas giratorias presenta un diámetro de 125 mm y una banda de rodadura de poliuretano inyectado con ancho de 38 mm, montada sobre un cuerpo de poliamida con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 12 mm de diámetro, con una longitud de cubo de 44 mm. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a velocidades de hasta 4 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 600 kg, proporcionando un rendimiento robusto y duradero para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 100 mm
La rueda Maxtech para rodamiento de aplicaciones industriales presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 32 mm de ancho, cuerpo fabricado en poliamida y rodamiento de rodillos inoxidable. El cubo tiene una longitud de 44 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a velocidades de hasta 4 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 300 kg, proporcionando un rendimiento robusto y duradero en aplicaciones de transporte industrial.
Aro 125 mm
La rueda Maxtech para rodajas está fabricada con cuerpo de poliamida y banda de rodadura de poliuretano inyectado, con un diámetro de 125 mm y ancho de banda de 32 mm. El cubo tiene una longitud de 44 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a velocidades de hasta 4 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 400 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 125 mm
La rueda Maxtech para rodamiento presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 32 mm de ancho, cuerpo fabricado en poliamida y cubo de 44 mm de longitud con orificio para eje de 12 mm de diámetro. Incorpora rodamiento de rodillos inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a velocidades de hasta 4 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 400 kg, proporcionando excelente rendimiento en aplicaciones industriales exigentes.
Aro 125 mm
La rueda Maxtech para rodamiento está fabricada con cuerpo de poliamida y banda de rodadura de poliuretano inyectado, con un diámetro de 125 mm y ancho de banda de 40 mm. El cubo tiene una longitud de 60 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión. La capacidad de carga dinámica es de 300 kg a velocidades de 4 km/h y 6 km/h respectivamente, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 600 kg, proporcionando un rendimiento óptimo en aplicaciones industriales.
Aro 200 mm
La rueda Maxtech para rodamiento está fabricada con cuerpo de poliamida y banda de rodadura de poliuretano inyectado, con un diámetro de 200 mm y ancho de banda de 50 mm. El cubo tiene una longitud de 60 mm con orificio para eje de 25 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión. Las especificaciones de carga incluyen capacidad dinámica de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, con una capacidad estática máxima de 1000 kg, proporcionando un rendimiento óptimo para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 160 mm
La rueda Maxtech es una rueda de poliamida diseñada para su uso en ruedas giratorias industriales, con un diámetro de 160 mm y una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 58 mm con un orificio para eje de 20 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y duradero. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 350 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 700 kg, proporcionando un rendimiento confiable en aplicaciones industriales exigentes.
Aro 200 mm
La rueda Puretech es una rueda para ruedas giratorias fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma maciza sin marcas, con un diámetro de 200 mm y ancho de banda de 50 mm. El cubo tiene una longitud de 60 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. La capacidad de carga dinámica es de 205 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 410 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales.
Aro 125 mm
La rueda Maxtech para rodaja está fabricada con cuerpo de poliamida y banda de rodadura de poliuretano inyectado, presentando un diámetro de 125 mm y una anchura de banda de 40 mm. El cubo tiene una longitud de 58 mm con un orificio para eje de 20 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos inoxidable. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 300 kg a velocidad de 4 km/h y una capacidad estática máxima de 600 kg, proporcionando un rendimiento óptimo en aplicaciones industriales.
Aro 150 mm
La rueda Novatech es una rueda para rodamiento fabricada con cuerpo de hierro fundido y banda de rodadura de poliuretano fundido, con un diámetro de 150 mm y ancho de banda de 50 mm. El cubo tiene una longitud de 60 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión. La capacidad de carga dinámica es de 840 kg a 4 km/h y 700 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 1400 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 125 mm
La rueda Novatech para rodaja está fabricada con cuerpo de hierro fundido y banda de rodadura de poliuretano fundido, con un diámetro de 125 mm y ancho de banda de 50 mm. El cubo tiene una longitud de 60 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión. La capacidad de carga dinámica es de 660 kg a 4 km/h y 550 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 1100 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 250 mm
La rueda Novatech es una rueda de hierro fundido diseñada para aplicaciones de rodadura industrial, con un diámetro de 250 mm y una banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 60 mm con un orificio para eje de 25 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. Esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 2400 kg y capacidades de carga dinámica de 1440 kg a 4 km/h y 1200 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento confiable en aplicaciones de transporte pesado.
Aro 300 mm
La rueda Novatech es una rueda de hierro fundido diseñada para aplicaciones de rodadura industrial, con un diámetro de 300 mm y una banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 92 mm con un orificio para eje de 30 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. La capacidad de carga dinámica es de 2400 kg a 4 km/h y 2000 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 4000 kg, proporcionando una solución robusta para equipos de transporte pesado.
Aro 100 mm
La rueda Novatech para rodamiento está fabricada con cuerpo de hierro fundido y banda de rodadura de poliuretano fundido, presentando un diámetro de 100 mm y una anchura de banda de 50 mm, con longitud de cubo de 60 mm y diámetro de orificio del eje de 20 mm. Incorpora rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. Sus especificaciones de carga incluyen una capacidad estática de 900 kg y capacidades dinámicas de 540 kg a 4 km/h y 450 kg a 6 km/h, proporcionando versatilidad para diversas aplicaciones industriales.
Aro 150 mm
La rueda Novatech es una rueda de hierro fundido diseñada para aplicaciones de rodadura industrial, con un diámetro de 150 mm y una banda de rodadura de poliuretano fundido de 60 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 60 mm con un orificio para eje de 20 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. La capacidad de carga estática es de 1600 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica alcanza 960 kg a 4 km/h y 800 kg a 6 km/h, proporcionando versatilidad para diferentes velocidades operativas.
Aro 160 mm
La rueda Novatech es una rueda de hierro fundido diseñada para aplicaciones de rodadura industrial, con un diámetro de 160 mm y una banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 60 mm con un orificio para eje de 20 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. La capacidad de carga dinámica es de 1100 kg a 4 km/h y 900 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 1800 kg, proporcionando una solución robusta para equipos de transporte pesado.