Rueda giratoria con central, Freno total 100 mm
Agila care
EAN:
4031582342260
Número de producto:
2476YGO100R36-32S30 4xM6
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Limpieza estéril
La rueda Agila care es una rueda giratoria con central y freno total, diseñada para aplicaciones que requieren maniobrabilidad y...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda Agila care es una rueda giratoria con central y freno total, diseñada para aplicaciones que requieren maniobrabilidad y bloqueo fiable. El elemento de fijación es una espiga con agujero de leva para barras de perfil, en versión corta, que permite su montaje seguro en el bastidor del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio y incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas, lo que garantiza un giro suave y estable de la horquilla bajo carga. La rueda dispone de una banda de rodadura en goma termoplástica con conductividad eléctrica, y su cuerpo está realizado en polipropileno, también conductor eléctrico, para disipar las cargas electrostáticas. El diámetro de la rueda es de 100 mm y está equipada con un cojinete liso que reduce el mantenimiento. La altura total del conjunto es de 138 mm. La capacidad de carga estática es de 160 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 80 kg a una velocidad de 3 km/h. Este producto está indicado para camas de cuidados, hospitales y residencias y hogares de ancianos.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Ajuste
Soporte
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Previene movimientos no deseados
Bloqueo de rueda para operación manual
Limpieza estéril
Ruedas para esterilización con vapor en autoclaves en áreas estériles
Bloqueo central fácil de usar
Bloqueo simultáneo de más de una rueda mediante una palanca central
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Conductividad certificada
Versión conductora para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas