Accesorio
Adaptador
Número de pedido:
199002041
EAN:
4031582317565
Número de producto:
Adapter m. Gew. Stift
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
El Accesorio para rueda es un componente técnico diseñado para complementar y optimizar el funcionamiento de sistemas de rodadur...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
El Accesorio para rueda es un componente técnico diseñado para complementar y optimizar el funcionamiento de sistemas de rodadura industrial. Este elemento auxiliar presenta un peso de 0,1 kg, lo que garantiza una integración ligera sin comprometer la capacidad de carga del conjunto. Su construcción permite una instalación eficiente en diferentes configuraciones de ruedas, proporcionando funcionalidad adicional según los requerimientos específicos de la aplicación industrial correspondiente.
Números de artículo
Atributos principales
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas