Rueda fija 80 mm
Alpha
EAN:
4031582345711
Número de producto:
3478BOG080P62
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Uso ininterrumpido
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y esta...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de termorresistencia plástico resistente al calor, mientras que el material de la banda de rodadura es idéntico con cuerpo de aro, asegurando una composición homogénea y un rendimiento óptimo. El sistema de rodamiento utiliza un arbusto de cojinete seco que requiere mínimo mantenimiento. La rueda tiene un diámetro de 80 mm y la altura total del conjunto alcanza los 108 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática máxima de 200 kg.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo
Resistencia constante al calor
Ruedas fabricadas con material resistente al calor para su uso en entornos extremos