Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una resistencia estructural excepcional y durabilidad en condiciones de trabajo exigentes. La rueda presenta un cuerpo de termorresistencia plástico resistente al calor, con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, y utiliza un arbusto de cojinete seco para un funcionamiento suave y libre de mantenimiento. El diámetro de la rueda es de 100 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 150 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática máxima de 300 kg.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
3478BOG100P62
EAN
4031582345728
Core attributes
Tipo
Rueda fija
Capacidad de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidad de carga estática
300 kg
Altura total
128 mm
Rango de temperatura (máximo)
280 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso total
0.55 kg
Nombre del producto
Alpha
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
9 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)
77 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
60 mm
Longitud de la placa
103 mm
Anchura de la placa
85 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material
Chapa de acero, pesada
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (D)
85 Shore D
Material del cuerpo
Termorresistencia Plástico, resistente al calor
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Ancho de Banda de rodadura
35 mm
Diámetro
100 mm
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Arbusto de cojinete seco
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo
Resistencia constante al calor
Ruedas fabricadas con material resistente al calor para su uso en entornos extremos