- Inicio
- Industria
- Estilo de vida
-
Muebles y diseño
Ruedas para Muebles y Diseño
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 148 mm. La capacidad de carga dinámica es de 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 260 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, equipos médicos, muebles de oficina y carros especializados.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 148 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 130 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones hospitalarias, equipos médicos, mobiliario de oficina y carros especializados que requieren propiedades antiestáticas.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una placa rectangular con espaciado entre el agujero para tornillo US como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, equipada con rodamiento de bolas de precisión inoxidable y un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 148 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, equipos médicos, muebles de oficina y carros especializados.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 124 mm, ofrece capacidades de carga de 120 kg dinámicos a 3 km/h y 240 kg estáticos. Ideal para aplicaciones médicas como carros de anestesia, equipos de diagnóstico, camas hospitalarias, carros de medicación, muebles de oficina y sistemas de limpieza profesional.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, equipada con rodamiento de bolas de precisión inoxidable para máxima fiabilidad. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 148 mm, ofrece capacidades de carga de 130 kg dinámicos a 3 km/h y 260 kg estáticos, siendo ideal para aplicaciones hospitalarias, equipos médicos, mobiliario de oficina y sistemas de transporte profesional.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, equipada con rodamiento de bolas de precisión inoxidable para máxima fiabilidad. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 148 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 130 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren conductividad eléctrica y control direccional preciso.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular con espaciado entre el agujero para tornillo US como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, equipada con rodamiento de bolas de precisión inoxidable y un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 148 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 260 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones que requieren conductividad eléctrica y precisión en el movimiento.
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento de bolas de precisión que proporciona un movimiento giratorio suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 143 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 260 kg, ofreciendo un rendimiento excepcional para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren movilidad controlada y fiabilidad técnica.
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento de bolas de precisión que proporciona un movimiento giratorio suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo, con un diámetro de 125 mm que asegura excelente maniobrabilidad. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 143 mm, diseñada para aplicaciones que requieren compacidad y funcionalidad. La capacidad de carga dinámica alcanza 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 260 kg, ofreciendo versatilidad para equipos médicos, mobiliario hospitalario y aplicaciones industriales especializadas.
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, complementada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 148 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 130 kg a 3 km/h y estáticas de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones hospitalarias, equipos médicos, muebles de oficina y sistemas de transporte profesional.
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y fiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un movimiento giratorio suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 145 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 260 kg, ofreciendo un rendimiento excepcional para aplicaciones médicas, hospitalarias, de oficina y equipamiento especializado que requieren movilidad precisa y fiable.
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea incorpora una fijación de tipo sólida espiga, redonda para una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un movimiento giratorio suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, proporcionando excelente resistencia al desgaste y tracción óptima, mientras que su rodamiento de bolas de precisión asegura un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 145 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámica de 130 kg a 3 km/h y carga estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren movilidad controlada y bloqueo seguro.
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento de bolas de precisión que proporciona un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 143 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 130 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren propiedades antiestáticas.
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento de bolas de precisión que proporciona un movimiento giratorio suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 143 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 130 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, equipos médicos, muebles de oficina y carros especializados donde se requiere conductividad eléctrica y máxima maniobrabilidad.
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea incorpora una placa rectangular con espaciado entre el agujero para tornillo US como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y equipada con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 148,5 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 260 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, equipos médicos, muebles de oficina y carros especializados.
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y fiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 145 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 130 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, equipos médicos, muebles de oficina y carros especializados.
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 145 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 130 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, equipos médicos, muebles de oficina y carros especializados donde se requiere conductividad eléctrica y alta maniobrabilidad.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora una espiga sólida redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. El soporte está fabricado en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento de bolas de precisión para el giro, además cuenta con un deflector de cables integrado de polietileno que protege el mecanismo de rotación. La rueda presenta una banda de rodadura de poliuretano inyectado que garantiza un desplazamiento suave y silencioso, montada sobre un rodamiento de bolas de precisión con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 130 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 150 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 450 kg, ofreciendo versatilidad para diversas aplicaciones industriales.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora una espiga sólida redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. El soporte está fabricado en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero, además cuenta con un deflector de cables integrado de polietileno para protección adicional. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 150 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 155 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones hospitalarias, equipos médicos, mobiliario de oficina y carros especializados.
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, siendo importante que el fabricante de camas del hospital selle adecuadamente las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con una banda de rodadura de poliuretano inyectado y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 143 mm. La capacidad de carga dinámica es de 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 260 kg, siendo ideal para aplicaciones hospitalarias, equipos médicos, mobiliario de oficina y sistemas de transporte especializados.
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, siendo importante que el fabricante de camas del hospital selle adecuadamente las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 143 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 260 kg, siendo ideal para aplicaciones hospitalarias, equipos médicos, mobiliario de oficina y carros especializados.
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, siendo importante que el fabricante de camas del hospital selle adecuadamente las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 143 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 260 kg, siendo ideal para aplicaciones hospitalarias y de movilidad especializada.
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, siendo importante que el fabricante de camas del hospital selle las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 143 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones hospitalarias, equipos médicos, carros de transporte y mobiliario especializado.
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, donde el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión inoxidable y un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 145 mm. La capacidad de carga dinámica es de 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 260 kg, siendo ideal para aplicaciones hospitalarias, equipos médicos, mobiliario de oficina y sistemas de transporte especializados.