-
500 mm
-
7,200 kg
-
610 mm
Rodes giratòries 500 mm
Omikron twin, 9950STP500P68
Roda giratòria, Suport i platina de ferro colat, soldat, zincat cromat, cap giratori amb un rodament axial rígid, protegit, cap giratori cargolat, amb cargol reblat, amb greixador, eix de roda cargolat, platina de fixació. Nucli de roda d'acer estampat, soldat, envernissat, alta càrrega, banda de rodolament de poliuretà fos, coixinet de boles de precisió
-
150 mm
-
100 kg
-
188 mm
Rodes giratòries amb fre central, total o direccional 150 mm
2074PJP150R26-28S45
Roda giratòria amb fre central, total o direccional, suport d'acer premsat, zincat, rodament giratori de dues fileres de boles, eix de roda rematat per poder-li adjuntar les cobertes realitzades en polipropilè, RAL 9002 gris-blanc, Espiga amb forat per a barres perfilades hexagonals. Nucli de roda de polipropilè, banda de rodolament de TENTEprene (goma termoplàstica), gris, no deixa petjada amb plaques anti-fils, coixinet de boles a precisió
-
125 mm
Unitat Drive 125 mm
E-Drive ultimate, EDUAUFF125P60
e-drive ultimate, Drive unit can be lowered and raised brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid galvanised sheet steel housing, wheel can be replaced by the customer and exchangeable by the customer and can be ordered individually, maintenance-free.
-
100 mm
-
160 kg
-
128 mm
Rodes giratòries 100 mm
Alpha, 3470UFR100P62 blue
Roda giratòria, Suport de xapa d'acer, zincat, rodament giratori de dues fileres de boles, Placa protectora del rodament giratori, platina de fixació. Nucli de roda de poliamida, banda de rodadura de goma elàstica, sense deixar petjada , coixinet de rodets
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Rodes giratòries amb fre central, total o direccional 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6
Roda giratòria amb fre central, total o direccional, Suport de poliamida, coixinet de boles a precisió en el cap giratori, Espiga amb forat per acollir barres perfilades hexagonals, versió curta. Nucli de roda de poliamida, banda de rodolament de poliuretà, amb plaques fils anti-fils, coixinet de boles de precisió Producte certificat TUV
-
200 mm
-
600 kg
-
250 mm
Rodes giratòries amb fren total 200 mm
Delta, 3642ITP200P63 Flat
Roda giratòria amb fre total, Suport de xapa d'acer pesat, zincat blau, coixinet de boles a precissió en el cap giratori, hermètic, eix de roda cargolat, platina de fixació. nucli de roda d'alumini. Banda de rodolament: de poliuretà fos, coixinet de boles de precisió
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Rodes giratòries 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-10X25/11X29.1
Roda giratòria, Housing made of glass-filled Polyamide, Espiga roscada de coll hexagonal . Nucli de roda de polipropilè, banda de rodolament de TENTEprene (goma termoplàstica), gris, no deixa petjada amb plaques anti-fils, coixinet de boles a precisió
-
75 mm
-
50 kg
-
77 mm
Rodes giratòries 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-10 DOM20
Roda giratòria, Suport de poliamida, amb forat per a admissió de fixacions especifiques per a mobles. Nucli de roda de poliamida, boixa llisa
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Rodes giratòries amb fren total 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11
Roda giratòria amb fre total, posterior, Suport i rodes fabricats amb materials sintètics d'alta qualitat, rodament giratori de dues fileres de boles, forat passant. Nucli de roda de polipropilè, banda de rodolament de TENTEprene (goma termoplàstica), gris, no deixa petjada amb plaques anti-fils, coixinet de boles a precisió Suggeriment : Les rodes també estan disponibles amb la palanca de fre gris.
-
150 mm
-
200 kg
-
155 mm
Rodes giratòries amb fre central, total o direccional 150 mm
Linea, 5984UAP150R36-32S30
Roda giratòria amb fre central, total o direccional, Suport de poliamida, coixinet de boles a precisió en el cap giratori, Espiga amb forat per acollir barres perfilades hexagonals, versió curta. Nucli de roda de poliamida, banda de rodolament de poliuretà, amb plaques fils anti-fils, coixinet de boles de precisió