Ruedas
5986UAP150R36-32S30
Roda giratòria amb fre total, Suport de poliamida, coixinet de boles a precisió en el cap giratori, Espiga amb forat per...
Roda giratòria amb fre central, total o direccional, Suport de poliamida, coixinet de boles a precisió en el cap giratori, Espiga amb forat per acollir barres perfilades hexagonals, versió curta. Nucli de roda de poliamida, banda de rodolament de poliuretà, amb plaques fils anti-fils, coixinet de boles de precisió
Resistència a la rodadura | |
Soroll en moviment | |
Desgast | |
Protecció contra l'òxid |
Diàmetre de la roda | 150 mm |
Ample de la roda | 15 mm |
Diàmetre de l'espiga | 32 mm |
Diàmetre de la roda
150 mm
Ample de la roda
15 mm
Diàmetre de l'espiga
32 mm
Altura de l'espiga
51 mm
Desplaçament
48 mm
Diàm.d. radi giratori
245 mm
Altura total
155 mm
Capacitat de càrrega
200 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Norma
EN_12530
Pes de la roda
2 kg
Diàmetre de domo
46 mm
Radi giratori
123 mm
Duresa de la banda de rodolament
D 42 Shore
Sense acer
No
Conductivitat
No
Suport
Rodes giratòries amb fre central, total o direccional
Roda giratòria amb fre total, Suport de poliamida, coixinet de boles a precisió en el cap giratori, Espiga amb forat per...