-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Rodes giratòries amb fre central, total o direccional 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30 CC R9002
Roda giratòria amb fre central, total o direccional, Suport de poliamida, coixinet de boles a precisió en el cap giratori, Espiga amb forat per acollir barres perfilades hexagonals, versió curta. Nucli de roda de poliamida, banda de rodolament de poliuretà, amb plaques fils anti-fils, coixinet de boles de precisió Suport amb cable receptor integrat de polipropilè.
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Rodes giratòries amb fren total 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11 Freno RAL7001
Roda giratòria amb fre total, posterior, Suport i rodes fabricats amb materials sintètics d'alta qualitat, rodament giratori de dues fileres de boles, forat passant. Nucli de roda de polipropilè, banda de rodolament de TENTEprene (goma termoplàstica), gris, no deixa petjada amb plaques anti-fils, coixinet de boles a precisió Suggeriment : Les rodes també estan disponibles amb la palanca de fre gris.
-
75 mm
-
75 kg
-
109 mm
Rodes giratòries 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-10x15
Roda giratòria, Housing made of glass-filled Polyamide, Espiga roscada de coll hexagonal . Nucli de roda de polipropilè, banda de rodolament de TENTEprene (goma termoplàstica), gris, no deixa petjada amb plaques anti-fils, coixinet de boles a precisió
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Rodes giratòries 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-3/8-16x1
Roda giratòria, Housing made of glass-filled Polyamide, Espiga roscada de coll hexagonal . Nucli de roda de polipropilè, banda de rodolament de TENTEprene (goma termoplàstica), gris, no deixa petjada amb plaques anti-fils, coixinet de boles a precisió
-
125 mm
Unitat Drive 125 mm
E-Drive optima, EDOAUFF125P60
E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.
-
100 mm
-
100 kg
-
135 mm
Rodes giratòries amb fren total 100 mm
Agila, 2477PJP100P30-11
Roda giratòria amb fre total, posterior, Suport d'acer premsat, zincat, rodament giratori de dues fileres de boles, eix de roda cargolat, forat passant. Nucli de roda de polipropilè, banda de rodolament de TENTEprene (goma termoplàstica), gris, no deixa petjada amb plaques anti-fils, coixinet de boles a precisió , amb anti-fils Les rodes es poden muntar amb cargols estàndard; es poden utilitzar cargols de diferents longituds.
-
50 mm
-
40 kg
-
72 mm
Rodes giratòries 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 CAT, Yellow
Roda giratòria, Suport de poliamida, amb forat per a admissió de fixacions especifiques per a mobles. Nucli de roda de polipropilè, banda de rodolament de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deixa rastre, boixa llisa
-
100 mm
-
120 kg
-
118 mm
Rodes giratòries amb fren total 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002
Roda giratòria amb fre total, posterior, Suport de poliamida, coixinet de boles a precisió en el cap giratori, forat passant. Nucli de roda de poliamida, banda de rodolament de poliuretà, amb plaques fils anti-fils, coixinet de boles de precisió