Kappa
9680IEP250P63 CL67
Основни атрибути
| Име на продукта | Kappa |
|---|---|
| Приложения | Автомобилна индустрия, Решения за тежък транспорт, Търговец на строителни материали |
| Вид на продукта | Въртящ се Колело |
| Товароносимост при 4 км/ч | 500 KG |
| Товароносимост при 6 км/ч | 400 KG |
| Статичен Товароносимост | 1000 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 85 °C |
| Обща височина | 305 mm |
| Обща ширина | 110 mm |
| Общо тегло | 5.62 KG |
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
| Изместване | 61 mm |
| Радиус на завъртане | 187.5 mm |
| Интерференция при завъртане | 375 mm |
| Диаметър на купол | 111 mm |
Колело
| Материал на тялото | Алуминий |
|---|---|
| Материал на реазбата | Еластична гума, черна, вулканизирана |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Резба | Мек Резба |
| Цвят на Колело | Черен реактив (подобен RAL9005) |
| Диаметър на колелото | 250 mm |
| Ширина на Резба | 50 mm |
| ширина на колелото | 50 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 68 Бръснач А |
Прилягане
| Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
|---|---|
| Дължина на плаката | 135 mm |
| Ширина на плаката | 110 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |