Kappa
9680IEP250P63 CL67
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
Aplicaciones | Automotive, Ferretero, Heavy Transport Solutions |
---|---|
La capacidad de carga a 4 km/h | 500 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 85 °C |
Peso total | 5.62 KG |
Soporte
Color | Blue passivated |
---|
Aro
Color del aro | Negro azabache (similar a RAL9005) |
---|