Kappa
9680IEP250P63 CL67
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Automobilindustrie, Eisenwarenhändler, Schwertransport Lösungen |
|---|---|
| Produktname | Kappa |
| Produkttyp | Lenkrolle |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 500 KG |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 400 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 1000 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 85 °C |
| Bauhöhe | 305 mm |
| Gesamtbreite | 110 mm |
| Gesamtgewicht | 5,62 KG |
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
| Ausladung | 61 mm |
| Schwenkradius | 187,5 mm |
| Störkreis | 375 mm |
| Dom Durchmesser | 111 mm |
Rad
| Material des Radkörpers | Aluminium |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert |
| Radlagerung | Präzisionskugellager |
| Lauffläche | Weiche Lauffläche |
| Radfarbe | Jet black (similar RAL9005) |
| Raddurchmesser | 250 mm |
| Breite der Lauffläche | 50 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 68 Shore A |
Befestigung
| Befestigungsart | Rechteckige Platte |
|---|---|
| Plattenlänge | 135 mm |
| Plattenbreite | 110 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochlänge (maximal) | 80 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 11 mm |