Kappa
9680IEP250P63 CL67
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
| Applicazioni | Automotive, Rivenditore articoli tecnici, Soluzioni per il trasporto pesante |
|---|---|
| Nome del prodotto | Kappa |
| Tipo di prodotto | Ruota girevole |
| Portata a 4 km/h | 500 KG |
| Portata a 6 km/h | 400 KG |
| Portata statica | 1000 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 85 °C |
| Altezza totale | 305 mm |
| Larghezza complessiva | 110 mm |
| Peso complessivo | 5,62 KG |
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
| Disassamento | 61 mm |
| Raggio di piroettamento | 187,5 mm |
| Ingombro di piroettamento | 375 mm |
| Diametro cuffia superiore | 111 mm |
Ruota
| Materiale del corpo | Alluminio |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Gomma elastica, nera, vulcanizzata |
| Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Battistrada | Battistrada morbido |
| Colore Ruota | Jet black (similar RAL9005) |
| Diametro ruota | 250 mm |
| Larghezza battistrada | 50 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 68 Shore A |
Fissaggio
| Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
|---|---|
| Lunghezza della piastra | 135 mm |
| Larghezza della piastra | 110 mm |
| Lunghezza foro piastra (minima) | 75 mm |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 80 mm |
| Larghezza foro piastra (minima) | 75 mm |
| Larghezza foro piastra (massima) | 105 mm |
| Diametro del foro della piastra | 11 mm |