Kappa
9680IEP250P63 CL67
Core attributes
| Rakendused | Automotive, Hardware Dealer, Heavy Transport Solutions |
|---|---|
| Toote nimi | Kappa |
| Toote tüüp | Swivel castor |
| kandevõime 4 km/h | 500 KG |
| kandevõime 6 km/h | 400 KG |
| kandevõimestaatiline | 1000 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 85 °C |
| üldkõrgus | 305 mm |
| Kogulaius | 110 mm |
| Üldine kaal | 5.62 KG |
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
| offset | 61 mm |
| Pööratav raadius | 187.5 mm |
| pöörlev ühendus | 375 mm |
| kupli läbimõõt | 111 mm |
Ratas
| Keha materjal | Aluminium |
|---|---|
| veerepinna materjal | Elastic tire, black, vulcanized |
| Laagr | Precision ball bearing |
| ratas värv | Jet black (similar RAL9005) |
| veerepind | Soft tread |
| ratta läbimõõt | 250 mm |
| veerepinna laius | 50 mm |
| ratas laius | 50 mm |
| veerepind (A) | 68 Shore A |
Paigaldamine
| Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
|---|---|
| Plaadi pikkus | 135 mm |
| Plaadi laius | 110 mm |
| Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 75 mm |
| Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 80 mm |
| Plaadi augu laius (minimaalne) | 75 mm |
| Plaadi augu laius (maksimaalne) | 105 mm |
| Plaadi augu läbimõõt | 11 mm |