Kappa
9680IEP250P63 CL67
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Kappa |
|---|---|
| Zastosowania | Motoryzacja, Rozwiązania dla transportu ciężkiego, Sklep z artykułami żelaznymi |
| Typ produktu | Kółko obrotowe |
| nośność przy 4 km/h | 500 KG |
| nośność przy 6 km/h | 400 KG |
| Statyczna nośność | 1000 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 85 °C |
| wysokość całkowita | 305 mm |
| Szerokość całkowita | 110 mm |
| Waga całkowita | 5,62 KG |
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
| wysięg | 61 mm |
| Promień obrotowy | 187,5 mm |
| zasięg działania koła | 375 mm |
| Średnica kopuły | 111 mm |
Koło
| Materiał ciała | Aluminium |
|---|---|
| materiał bieżni | Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana |
| Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor koło | Czarny odrzutowiec (podobny RAL9005) |
| bieżnia | Miękki Bieżnia |
| Średnica koło | 250 mm |
| Szerokość bieżnia | 50 mm |
| Szerokość koło | 50 mm |
| Twardość bieżnia (A) | 68 Shore A |
Mocowanie
| Typ mocowania | Płytka prostokątna |
|---|---|
| Długość płytki | 135 mm |
| Szerokość płytki | 110 mm |
| Długość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
| Długość otworu płytki (maksymalna) | 80 mm |
| Szerokość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
| Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 105 mm |
| Średnica otworu płytki | 11 mm |