Kappa
9680IEP250P63 CL67
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
Applications | Automobile, Revendeurs, Solutions de transport lourd |
---|---|
Capacité de charge à 4 km/h | 500 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 85 °C |
Poids | 5,62 KG |
Chape
Couleur | Zingué bleu |
---|
Roue
Couleur de la roue | Jet black (similar RAL9005) |
---|