Alpha
3477UAR100P62 natural/3004
Изтегляния
CAD услуга
There are currently no files available for this product
Основни атрибути
| Име на продукта | Alpha |
|---|---|
| Приложения | Автомобилна индустрия, Градска мобилност, Индустриални ползватели, Кетъринг, Колички за пазаруване, Логистика на дребно, Медицински институции, Оборудване за машини и сервизи, Решения за складиране, Търговия |
| Вид на продукта | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 150 KG |
| Статичен Товароносимост | 300 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -25 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
| Обща височина | 128 mm |
| Обща ширина | 75 mm |
| Общо тегло | 0.93 KG |
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
| Изместване | 41 mm |
| Радиус на завъртане | 121 mm, 123 mm |
| Интерференция при завъртане | 246 mm |
| Диаметър на купол | 75 mm |
Колело
| Материал на тялото | Полиамид |
|---|---|
| Материал на реазбата | Полиуретан, екструдирано |
| Лагер | Ролков лагер |
| Резба | Мек Резба |
| Цвят на Колело | Natural white |
| Диаметър на колелото | 100 mm |
| Ширина на Резба | 32 mm |
| ширина на колелото | 32 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач А |
| Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D |
Прилягане
| Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
|---|---|
| Дължина на плаката | 105 mm |
| Ширина на плаката | 80 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 77 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 60 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 77 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 9 mm |