Alpha
3477UAR100P62 natural/3004
Letöltések
CAD szolgáltatás
There are currently no files available for this product
Alapvető tulajdonságok
| Alkalmazások | Autóipar, Bevásárlókocsik, Egészségügyi intézmények, Gép- és műhelyfelszerelés, Ipari fogyasztók, Kereskedés, Kiskereskedelmi logisztika, Raktározási megoldások, Vendéglátás, Városi mobilitás |
|---|---|
| Termék neve | Alpha |
| Termék típusa | Totálfékes görgő |
| teherbírás 4 km/h-nál | 150 KG |
| Statikus teherbírás | 300 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
| teljes magasság | 128 mm |
| Teljes szélesség | 75 mm |
| Összsúly | 0,93 KG |
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
| ellensúlyoz | 41 mm |
| Forgatási sugár | 121 mm, 123 mm |
| körbeforgás | 246 mm |
| Kupola átmérője | 75 mm |
Kerék
| Felépítmény anyaga | Poliamid |
|---|---|
| futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán |
| Csapágy | Tűgörgős csapágy |
| futófelület | Puha futófelület |
| kerék színe | Natural white |
| Kerékátmérő | 100 mm |
| futófelület szélessége | 32 mm |
| kerék szélessége | 32 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |
Szerelvény
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
|---|---|
| Talplemez hossza | 105 mm |
| Talplemez szélessége | 80 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 77 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 60 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 77 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 80 mm |
| Lemezfurat átmérője | 9 mm |