Alpha
3477UAR100P62 natural/3004
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Основные атрибуты
Название продукта | Alpha |
---|---|
Приложения | Автомобильная промышленность, Городская мобильность, Логистика розничной торговли, Машины и оборудование СТО, Медицинские учреждения, Питание, Покупательские тележки, Поромышленный потребитель, Складские решения, Торговля |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Общий тормоз |
грузоподъемность при 4 км/ч | 150 KG |
грузоподъемность, статическая | 300 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -25 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
общая высота | 128 mm |
Общая ширина | 75 mm |
Общий вес | 0,93 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Кронштейн
Материал | Стальной лист, тяжелый |
---|---|
форма вилы | Широкая |
повортный узел | Две гонки с мячом |
Цвет | Пассивированный голубым |
офсет (смещение) | 41 mm |
Радиус поворота | 121 mm, 123 mm |
поворотное соединение | 246 mm |
Диаметр купола | 75 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полиамид |
---|---|
материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипник |
Цвет колесо | Natural white |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 100 mm |
Ширина протектор | 32 mm |
Ширина колесо | 32 mm |
Твердость протектор (A) | 92 Береговая А |
Твердость протектор (D) | 42 Береговая D |
Фитинг
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
---|---|
Длина пластины | 105 mm |
Ширина пластины | 80 mm |
Длина отверстия пластины (минимальная) | 77 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 60 mm |
Ширина отверстия пластины (минимальная) | 77 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
Диаметр отверстия пластины | 9 mm |