Alpha
3477UAR100P62 natural/3004
Download
Servizio CAD
There are currently no files available for this product
Attributi principali
| Applicazioni | Automotive, Carrelli spesa, Catering, Commercio, Intralogistica, Istituzioni mediche, Macchinari e attrezzature per officina, Mobilità urbana, Soluzioni di stoccaggio, Utilizzatore finale |
|---|---|
| Nome del prodotto | Alpha |
| Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno totale |
| Portata a 4 km/h | 150 KG |
| Portata statica | 300 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -25 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
| Altezza totale | 128 mm |
| Larghezza complessiva | 75 mm |
| Peso complessivo | 0,93 KG |
Prestazioni
| Prestazioni di rotolamento | |
|---|---|
| Rumore | |
| Attrito | |
| Resistenza alla corrosione |
Supporto
| Materiale | Lamiera di acciaio, pesante |
|---|---|
| Forma della forcella | Largo |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
| Colore | Passivato blu |
| Disassamento | 41 mm |
| Raggio di piroettamento | 121 mm, 123 mm |
| Ingombro di piroettamento | 246 mm |
| Diametro cuffia superiore | 75 mm |
Ruota
| Materiale del corpo | Poilammide |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato |
| Cuscinetto | Cuscinetto a rulli |
| Battistrada | Battistrada morbido |
| Colore Ruota | Natural white |
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza battistrada | 32 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |
| Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D |
Fissaggio
| Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
|---|---|
| Lunghezza della piastra | 105 mm |
| Larghezza della piastra | 80 mm |
| Lunghezza foro piastra (minima) | 77 mm |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 60 mm |
| Larghezza foro piastra (minima) | 77 mm |
| Larghezza foro piastra (massima) | 80 mm |
| Diametro del foro della piastra | 9 mm |