Alpha
3477UAR100P62 natural/3004
Pobieranie
Usługa CAD
There are currently no files available for this product
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Alpha |
|---|---|
| Zastosowania | Catering, Handel, Instytucje medyczne, Logistyka detaliczna, Mobilność miejska, Motoryzacja, Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Rozwiązania magazynowe, Sprzęt maszynowy i warsztatowy, Wózki sklepowe |
| Typ produktu | Kółko obrotowe z Blokada pełna |
| nośność przy 4 km/h | 150 KG |
| Statyczna nośność | 300 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -25 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
| wysokość całkowita | 128 mm |
| Szerokość całkowita | 75 mm |
| Waga całkowita | 0,93 KG |
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
| wysięg | 41 mm |
| Promień obrotowy | 121 mm, 123 mm |
| zasięg działania koła | 246 mm |
| Średnica kopuły | 75 mm |
Koło
| Materiał ciała | Poliamid |
|---|---|
| materiał bieżni | Poliuretan, Wtrysk |
| Łożysko | Łożysko walcowe |
| Kolor koło | Natural white |
| bieżnia | Miękki Bieżnia |
| Średnica koło | 100 mm |
| Szerokość bieżnia | 32 mm |
| Szerokość koło | 32 mm |
| Twardość bieżnia (A) | 92 Shore A |
| Twardość bieżnia (D) | 42 Shore D |
Mocowanie
| Typ mocowania | Płytka prostokątna |
|---|---|
| Długość płytki | 105 mm |
| Szerokość płytki | 80 mm |
| Długość otworu płytki (minimalna) | 77 mm |
| Długość otworu płytki (maksymalna) | 60 mm |
| Szerokość otworu płytki (minimalna) | 77 mm |
| Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 80 mm |
| Średnica otworu płytki | 9 mm |