Alpha
3477UAR100P62 natural/3004
Lejupielādes
CAD pakalpojums
There are currently no files available for this product
Pamata atribūti
| Pieteikumi | Automobiļi, Iekārtu un darbnīcu aprīkojums, Iepirkumu ratiņi, Mazumtirdzniecības loģistika, Medicīnas iestādes, Noliktavu risinājumi, Pilsētu mobilitāte, Rūpnieciskais patērētājs, Tirdzniecība, Ēdināšana |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Alpha |
| Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Kravnesība pie 4 km/h | 150 KG |
| Statiskā kravnesība | 300 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -25 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais augstums | 128 mm |
| Kopējais platums | 75 mm |
| Kopējais svars | 0,93 KG |
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
| Ofsets | 41 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 121 mm, 123 mm |
| Grozāms savienojums | 246 mm |
| Kupola diametrs | 75 mm |
Ritenis
| Korpusa materiāls | Poliamīds |
|---|---|
| Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts |
| Gūltnis | Cuscinetto a rulli |
| Protektors | Mīksts protektors |
| Ritenis krāsa | Natural white |
| Riteņa diametrs | 100 mm |
| Protektora platums | 32 mm |
| Riteņa platums | 32 mm |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |
Uzstādīšana
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
|---|---|
| Plāksnes garums | 105 mm |
| Plāksnes platums | 80 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 77 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 60 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 77 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 80 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 9 mm |