Alpha
3477UAR100P62 natural/3004
Descărcări
Serviciu CAD
There are currently no files available for this product
Atributele de bază
| Aplicații | Autovehicule, Catering, Consumator industrial, Coșuri de cumpărături, Echipamente pentru utilaje și service-uri auto, Instituții medicale, Logistică retail, Mobilitate urbană, Soluții de depozitare, Tranzacționare |
|---|---|
| Nume produs | Alpha |
| Tip produs | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 150 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 300 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -25 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Înălțime totală | 128 mm |
| Lățime totală | 75 mm |
| Greutate totală | 0,93 KG |
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
| Offset | 41 mm |
| Raza de pivotare | 121 mm, 123 mm |
| Interferență pivotantă | 246 mm |
| Diametru cupolă | 75 mm |
Roată
| Material pentru corp | Poliamidă |
|---|---|
| Material al benzii de rulare | Poliuretan , Injectat |
| Lagăr | Rulment cu role |
| Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
| Roată | Natural white |
| Diametru roată | 100 mm |
| Benză de rulare | 32 mm |
| Lățime roată | 32 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |
Racord
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
|---|---|
| Lungime placă | 105 mm |
| Lățimea plăcii | 80 mm |
| Lungime orificiu placă (minim) | 77 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 60 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 77 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 80 mm |
| Diametru orificiu placă | 9 mm |