Agila
2478DYK050P41-55
Основни атрибути
| Име на продукта | Agila |
|---|---|
| Приложения | Индустриални ползватели, Медицински институции, Професионални колички за почистване, Професионални мебели, мебели за здравеопазване |
| Вид на продукта | Фиксиран Колело |
| Специални функции | Електропроводим |
| Товароносимост при 3 км/ч | 40 KG |
| Статичен Товароносимост | 80 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 85 °C |
| Обща височина | 69 mm |
| Обща ширина | 35 mm |
| Общо тегло | 0.15 KG |
Изпълнение
| Производителност на ролката | |
|---|---|
| Шум от движение | |
| Привличане | |
| Устойчив на корозия |
Вилка
| Материал | Стоманен лист, среден |
|---|---|
| Форма Вилица | Обхват |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
| Цвят | Синьо покритие |
| Диаметър на купол | 27 mm |
Колело
| Материал на тялото | Стомана от лист |
|---|---|
| Материал на реазбата | Плътна гума черен, електропроводим |
| Лагер | Конусен сачмен лагер |
| Резба | Мек Резба |
| Цвят на Колело | Синьо покритие |
| Диаметър на колелото | 50 mm |
| Ширина на Резба | 19 mm |
| ширина на колелото | 19 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 80 бряг А |
Прилягане
| Тип на прилягане | Квадратна плоча |
|---|---|
| Дължина на плаката | 55 mm |
| Ширина на плаката | 55 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 38.5 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 44 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 38.5 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 44 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 6.3 mm |