Agila
2478DYK050P41-55
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
| Название продукта | Agila |
|---|---|
| Приложения | Мебель для медицинского обслуживания, Медицинские учреждения, Поромышленный потребитель, Профессинальные клининговые тележки, Профессиональная Мебель |
| Специальные функции | Электропроводящий |
| Тип продукта | Фиксированное Колесная опора |
| грузоподъемность при 3 км/ч | 40 KG |
| грузоподъемность, статическая | 80 KG |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 85 °C |
| общая высота | 69 mm |
| Общая ширина | 35 mm |
| Общий вес | 0,15 KG |
Производительность
| Производительность рулонов | |
|---|---|
| Шум движения | |
| Исчезновение | |
| Коррозионная стойкость |
Кронштейн
| Материал | Стальной лист, средний |
|---|---|
| форма вилы | Широкая |
| повортный узел | Две гонки с мячом |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| Диаметр купола | 27 mm |
Колесо
| Материал корпуса | Листовая сталь |
|---|---|
| материал протектора | Литая резина, черная, электропроводная |
| Подшипник | Кронусный шарикоподшипник |
| Цвет колесо | Пассивированный голубым |
| протектор | Мягкий Протектор |
| Диаметр колесо | 50 mm |
| Ширина протектор | 19 mm |
| Ширина колесо | 19 mm |
| Твердость протектор (A) | 80 Береговая А |
Фитинг
| Тип фитинга | Квадратная пластина |
|---|---|
| Длина пластины | 55 mm |
| Ширина пластины | 55 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 38,5 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 44 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 38,5 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 44 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 6,3 mm |