Agila
2478DYK050P41-55
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Aplikace | Nábytek pro zdravotnictví, Profesionální Nábytek, Profesionální úklidové vozíky, Průmyslový spotřebitel, Zdravotnické instituce |
|---|---|
| Název produktu | Agila |
| Speciální funkce | Elektrické vodivé |
| Typ produktu | Pevné Kolečko |
| nosnost 3 km/h | 40 KG |
| Statický Nosnost | 80 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C |
| Celková výška | 69 mm |
| Celková šířka | 35 mm |
| Celková hmotnost | 0,15 KG |
Výkon
| Výkon role | |
|---|---|
| Hluk při pohybu | |
| Úbytek | |
| Odolnost proti korozi |
Uchycení
| Materiál | Ocelový plech, střední |
|---|---|
| tvar vidlice | Široký |
| otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Barva | Pasivováno modrou |
| Průměr otočné kamery | 27 mm |
Kolo
| Materiál těla | Ocelový plech |
|---|---|
| materiál běhounu | Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá |
| Ložisko | Kuželové ložisko |
| Barva kolo | Pasivováno modrou |
| běhoun | Měkký Běhoun |
| Průměr kolo | 50 mm |
| Šířka běhoun | 19 mm |
| Šířka kolo | 19 mm |
| Tvrdost běhoun (A) | 80 krůček A |
Montáž
| Typ montáže | Čtvercová deska |
|---|---|
| Délka dlahy | 55 mm |
| Šířka desky | 55 mm |
| Délka otvoru dlahy (minimální) | 38,5 mm |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 44 mm |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 38,5 mm |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 44 mm |
| Průměr otvoru dlahy | 6,3 mm |