Agila
2478DYK050P41-55
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
| Pieteikumi | Medicīnas iestādes, Mēbeles, Profesionāli tīrīšanas ratiņi, Rūpnieciskais patērētājs, Veselības aprūpes mēbeles |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Agila |
| Produkta veids | Fiksēts atbalsta ritenis |
| Īpašas funkcijas | Elektrovadītspējīga |
| Kravnesība pie 3 km/h | 40 KG |
| Statiskā kravnesība | 80 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C |
| Kopējais augstums | 69 mm |
| Kopējais platums | 35 mm |
| Kopējais svars | 0,15 KG |
Veiktspēja
| Ruļļa veiktspēja | |
|---|---|
| Kustības troksnis | |
| Nodilums | |
| Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
| Materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
|---|---|
| Dakšas forma | Plašs |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Kupola diametrs | 27 mm |
Ritenis
| Korpusa materiāls | Lokšņu tērauds |
|---|---|
| Protektora materiāls | Cietā gumija, melna, elektrovadoša |
| Gūltnis | Coni di sfere |
| Protektors | Mīksts protektors |
| Ritenis krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Riteņa diametrs | 50 mm |
| Protektora platums | 19 mm |
| Riteņa platums | 19 mm |
| Protektora cietība (A) | 80 Krasts A |
Uzstādīšana
| Uzstādīšanas veids | Kvadrātveida plāksne |
|---|---|
| Plāksnes garums | 55 mm |
| Plāksnes platums | 55 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 38,5 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 44 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 38,5 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 44 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 6,3 mm |