Agila
2478DYK050P41-55
Kernkenmerken
| Productnaam | Agila |
|---|---|
| Toepassingen | Industriële verbruiker, Medische instellingen, Meubilair voor de gezondheidszorg, Professioneel meubilair, Professionele schoonmaakkarren |
| Producttype | Bokwiel |
| Speciale functies | Elektrisch geleidend |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 40 KG |
| Statisch Draagvermogen | 80 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
| Totale hoogte | 69 mm |
| Totale breedte | 35 mm |
| Totaal gewicht | 0,15 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Verloop | |
| Corrosieweerstand |
Vork
| Materiaal | Staalplaat, medium |
|---|---|
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Diameter koepel | 27 mm |
Wiel
| Wielkern materiaal | Staalplaat |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Massief rubber, zwart, elektrisch geleidend |
| Lager | Konuskogellager |
| Kleur Wiel | Blauw gepassiveerd |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wieldiameter | 50 mm |
| Breedte Loopvlak | 19 mm |
| Wielbreedte | 19 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 80 Shore A |
Bevestiging
| Bevestigingstype | Vierkante plaat |
|---|---|
| Lengte plaat | 55 mm |
| Breedte plaat | 55 mm |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 38,5 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 44 mm |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 38,5 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 44 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 6,3 mm |