Agila
2478DYK050P41-55
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Agila |
|---|---|
| Zastosowania | Instytucje medyczne, Meble, Meble dla służby zdrowia, Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Profesjonalne wózki do utrzymania czystości |
| Funkcje specjalne | Przewodzące prąd elektryczny |
| Typ produktu | Kółko stałe |
| nośność przy 3 km/h | 40 KG |
| Statyczna nośność | 80 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 85 °C |
| wysokość całkowita | 69 mm |
| Szerokość całkowita | 35 mm |
| Waga całkowita | 0,15 KG |
Wydajność
| Wydajność rolki | |
|---|---|
| Hałas ruchowy | |
| Odejście | |
| Odporność na korozję |
Obudowa
| Materiał | Arkusz stalowy, średni |
|---|---|
| kształt widelec | Poszerzane |
| łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
| Kolor | pasywowany na niebiesko |
| Średnica kopuły | 27 mm |
Koło
| Materiał ciała | Arkusze stalowe |
|---|---|
| materiał bieżni | Guma pełna pełny, czarny, przewodzący elektrycznie |
| Łożysko | Łożysko stożkowe |
| Kolor koło | pasywowany na niebiesko |
| bieżnia | Miękki Bieżnia |
| Średnica koło | 50 mm |
| Szerokość bieżnia | 19 mm |
| Szerokość koło | 19 mm |
| Twardość bieżnia (A) | 80 Shore A |
Mocowanie
| Typ mocowania | Płytka kwadratowa |
|---|---|
| Długość płytki | 55 mm |
| Szerokość płytki | 55 mm |
| Długość otworu płytki (minimalna) | 38,5 mm |
| Długość otworu płytki (maksymalna) | 44 mm |
| Szerokość otworu płytki (minimalna) | 38,5 mm |
| Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 44 mm |
| Średnica otworu płytki | 6,3 mm |