Socket
Kunststoff Huelse R40-21/11
Основні атрибути
| Назва продукту | Socket |
|---|---|
| Тип продукту | Аксесуар |
| Вантажопідйомність при 3 км/год | 40 KG |
| Статична вантажопідйомність | 80 KG |
| Загальна висота | 36 mm |
| Загальна вага | 0,01 KG |
Ефективність
| Стійкість до корозії |
|---|
Встановлення
| Тип кріплення | Синтетична розетка, квадрат |
|---|---|
| Діаметр болта | 21 mm |