Socket
Kunststoff Huelse R40-21/11
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
| Nume produs | Socket |
|---|---|
| Tip produs | Accesoriu |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 40 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 80 KG |
| Înălțime totală | 36 mm |
| Greutate totală | 0,01 KG |
Performanță
| Rezistență la coroziune |
|---|
Racord
| Tip ajustare | Mufă, pătrată |
|---|---|
| Diametru Șurub | 21 mm |