Socket
Kunststoff Huelse R40-21/11
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Nome do produto | Socket | 
|---|---|
| Tipo de produto | Acessório | 
| Capacidade de carga a 3 km/h | 40 KG | 
| Capacidade de carga estática | 80 KG | 
| altura total | 36 mm | 
| Peso global | 0,01 KG | 
Desempenho
| Resistência à corrosão | 
|---|
Encaixe
| Tipo de fixação | Encaixe sintético, quadrado | 
|---|---|
| Diâmetro do furo | 21 mm |