Socket
Kunststoff Huelse R40-21/11
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Název produktu | Socket |
|---|---|
| Typ produktu | Příslušenství |
| nosnost 3 km/h | 40 KG |
| Statický Nosnost | 80 KG |
| Celková výška | 36 mm |
| Celková hmotnost | 0,01 KG |
Výkon
| Odolnost proti korozi |
|---|
Montáž
| Typ montáže | Syntetická Zásuvka, čtvercová |
|---|---|
| Průměr matice | 21 mm |