Socket
Kunststoff Huelse R40-21/11
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
| Название продукта | Socket | 
|---|---|
| Тип продукта | Принадлежность | 
| грузоподъемность при 3 км/ч | 40 KG | 
| грузоподъемность, статическая | 80 KG | 
| общая высота | 36 mm | 
| Общий вес | 0,01 KG | 
Производительность
| Коррозионная стойкость | 
|---|
Фитинг
| Тип фитинга | Синтетический разъем, квадратный | 
|---|---|
| Диаметр болт | 21 mm |