Alpha
3477PVO125P30-13
Основні атрибути
| Застосування | Автомобільна промисловість, Візки для покупок, Логістика роздрібної торгівлі, Медичні заклади, Обладнання для машинного та семінарного обладнання, Переміщення містом, Промисловий споживач, Рішення зі складського зберігання, Торгівля, Харчування |
|---|---|
| Назва продукту | Alpha |
| Тип продукту | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Вантажопідйомність при 4 км/год | 160 KG |
| Статична вантажопідйомність | 320 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 155 mm |
| Загальна вага | 1,26 KG |
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
| Зміщення | 40 mm |
| Радіус повороту | 121 mm |
| Поворотне з’єднання | 242 mm |
Колесо
| Матеріал корпуса | Поліпропілен |
|---|---|
| Матеріал протектору | Лита гума, чорний |
| Підшипник | Підшипник ковзання |
| Протектор | М'який Протектор |
| Діаметр колеса | 125 mm |
| Ширина протектора | 37 mm |
| Твердість протектора (A) | 85 Прибережна А |
Встановлення
| Тип кріплення | Отвір під болт |
|---|---|
| Діаметр отвору під болт | 13 mm |