Alpha
3477PVO125P30-13
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Kernkenmerken
| Productnaam | Alpha |
|---|---|
| Toepassingen | Automobiel, Catering, Handelen, Industriële wielen, Logistiek voor de detailhandel, Machines en werkplaatsapparatuur, Medische instellingen, Oplossingen voor opslag, Stedelijke mobiliteit, Winkelwagen |
| Producttype | Wielen met Totale vergrendeling |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 160 KG |
| Statisch draagvermogen | 320 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 155 mm |
| Totaal gewicht | 1,26 KG |
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
| Zwenklager | Twee balraces |
| Offset | 40 mm |
| Zwenk radius | 121 mm |
| Draaicirkel | 242 mm |
Wiel
| Materiaal wielkern | Polypropyleen |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Massief rubber, zwart |
| Lagering | Glijlager |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Diameter wiel | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 37 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 85 Shore A |
Fitting
| Type pasvorm | Boutgat |
|---|---|
| Boutgat diameter | 13 mm |