Alpha
3477PVO125P30-13
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
| Название продукта | Alpha |
|---|---|
| Приложения | Автомобильная промышленность, Городская мобильность, Логистика розничной торговли, Машины и оборудование СТО, Медицинские учреждения, Питание, Покупательские тележки, Поромышленный потребитель, Складские решения, Торговля |
| Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Общий тормоз |
| грузоподъемность при 4 км/ч | 160 KG |
| грузоподъемность, статическая | 320 KG |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| общая высота | 155 mm |
| Общий вес | 1,26 KG |
Производительность
| Производительность рулонов | |
|---|---|
| Шум движения | |
| Исчезновение | |
| Коррозионная стойкость |
Кронштейн
| Материал | Стальной лист, тяжелый |
|---|---|
| форма вилы | Широкая |
| повортный узел | Две гонки с мячом |
| офсет (смещение) | 40 mm |
| Радиус поворота | 121 mm |
| поворотное соединение | 242 mm |
Колесо
| Материал корпуса | Полипропилен |
|---|---|
| материал протектора | Литая резина, черная |
| Подшипник | Подшипник скольжения |
| протектор | Мягкий Протектор |
| Диаметр колесо | 125 mm |
| Ширина протектор | 37 mm |
| Твердость протектор (A) | 85 Береговая А |
Фитинг
| Тип фитинга | Отверстие под болт |
|---|---|
| диаметр отверстия болт | 13 mm |