Alpha
3477PVO125P30-13
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
| Aplicații | Autovehicule, Catering, Consumator industrial, Coșuri de cumpărături, Echipamente pentru utilaje și service-uri auto, Instituții medicale, Logistică retail, Mobilitate urbană, Soluții de depozitare, Tranzacționare |
|---|---|
| Nume produs | Alpha |
| Tip produs | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 160 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 320 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 155 mm |
| Greutate totală | 1,26 KG |
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
| Offset | 40 mm |
| Raza de pivotare | 121 mm |
| Interferență pivotantă | 242 mm |
Roată
| Material pentru corp | Polipropilenă |
|---|---|
| Material al benzii de rulare | Cauciuc solid, negru |
| Lagăr | Rulment simplu |
| Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
| Diametru roată | 125 mm |
| Benză de rulare | 37 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 85 Pe malul A |
Racord
| Tip ajustare | Orificiu pentru șurub |
|---|---|
| Diametrul găurii Șurub | 13 mm |