Alpha
3477PVO125P30-13
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
| Aplicaciones | Automotive, Catering, Industrial Consumer, Instituciones médicas, Machinery & Workshop Equipment, Retail Logistics, Shopping Trolleys, Trading, Urban Mobility, Warehousing Solutions |
|---|---|
| Nombre del producto | Alpha |
| Tipo de producto | Swivel castor with total lock |
| La capacidad de carga a 4 km/h | 160 KG |
| La capacidad de carga es estática | 320 KG |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| altura total | 155 mm |
| Peso total | 1.26 KG |
Rendimiento
| Rendimiento del rodillo | |
|---|---|
| Ruido de movimiento | |
| Deserción | |
| Resistencia a la corrosión |
Soporte
| Material | Steel sheet, heavy |
|---|---|
| La forma de la horquilla | Broad |
| rodamiento giratorio | Two ball races |
| desplazamiento | 40 mm |
| Radio giratorio | 121 mm |
| interferencia de giro | 242 mm |
Aro
| Material del cuerpo | Polypropylene |
|---|---|
| material de la banda de rodadura | Solid rubber, black |
| Cojinete | Plain bearing |
| banda de rodadura | Soft tread |
| Diámetro del aro | 125 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 37 mm |
| Dureza de la banda de rodadura (A) | 85 Shore A |
Ajuste
| Tipo de ajuste | Bolt hole |
|---|---|
| El diámetro del agujero del perno | 13 mm |