Alpha
3477PVO125P30-13
Основни атрибути
| Име на продукта | Alpha |
|---|---|
| Приложения | Автомобилна индустрия, Градска мобилност, Индустриални ползватели, Кетъринг, Колички за пазаруване, Логистика на дребно, Медицински институции, Оборудване за машини и сервизи, Решения за складиране, Търговия |
| Вид на продукта | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 160 KG |
| Статичен Товароносимост | 320 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 155 mm |
| Общо тегло | 1.26 KG |
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
| Изместване | 40 mm |
| Радиус на завъртане | 121 mm |
| Интерференция при завъртане | 242 mm |
Колело
| Материал на тялото | Полипропилен |
|---|---|
| Материал на реазбата | Плътна гума черен |
| Лагер | Плъзгащ лагер |
| Резба | Мек Резба |
| Диаметър на колелото | 125 mm |
| Ширина на Резба | 37 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 85 Бръснач А |
Прилягане
| Тип на прилягане | Отвор за болт |
|---|---|
| Диаметър на отворите Болт | 13 mm |