Alpha
3470UFR100P30-13
Основні атрибути
| Застосування | Автомобільна промисловість, Візки для покупок, Логістика роздрібної торгівлі, Медичні заклади, Обладнання для машинного та семінарного обладнання, Переміщення містом, Промисловий споживач, Рішення зі складського зберігання, Торгівля, Харчування |
|---|---|
| Назва продукту | Alpha |
| Тип продукту | Поворотний Колісна опора |
| Вантажопідйомність при 4 км/год | 150 KG |
| Статична вантажопідйомність | 300 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна висота | 128 mm |
| Загальна ширина | 75 mm |
| Загальна вага | 0,79 KG |
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
| Зміщення | 40 mm |
| Радіус повороту | 90 mm |
| Поворотне з’єднання | 180 mm |
| Діаметр ковпачка | 75 mm |
Колесо
| Матеріал корпуса | Поліамід |
|---|---|
| Матеріал протектору | Еластична шина, без маркування, вулканізована |
| Підшипник | Роликовий підшипник |
| Колір колеса | Срібно-сірий (RAL7001) |
| Протектор | М'який Протектор |
| Діаметр колеса | 100 mm |
| Ширина протектора | 34 mm |
| Ширина колеса | 34 mm |
| Твердість протектора (A) | 63 Прибережна А |
Встановлення
| Тип кріплення | Отвір під болт |
|---|---|
| Діаметр отвору під болт | 13 mm |