Alpha
3470UFR100P30-13
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
| Aplicaciones | Automotive, Catering, Industrial Consumer, Instituciones médicas, Machinery & Workshop Equipment, Retail Logistics, Shopping Trolleys, Trading, Urban Mobility, Warehousing Solutions |
|---|---|
| Nombre del producto | Alpha |
| Tipo de producto | Swivel castor |
| La capacidad de carga a 4 km/h | 150 KG |
| La capacidad de carga es estática | 300 KG |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
| altura total | 128 mm |
| Ancho total | 75 mm |
| Peso total | 0.79 KG |
Rendimiento
| Rendimiento del rodillo | |
|---|---|
| Ruido de movimiento | |
| Deserción | |
| Resistencia a la corrosión |
Soporte
| Material | Steel sheet, heavy |
|---|---|
| La forma de la horquilla | Broad |
| rodamiento giratorio | Two ball races |
| Color | Blue passivated |
| desplazamiento | 40 mm |
| Radio giratorio | 90 mm |
| interferencia de giro | 180 mm |
| Diámetro del domo | 75 mm |
Aro
| Material del cuerpo | Polyamide |
|---|---|
| material de la banda de rodadura | Elastic tire, non-marking, vulcanized |
| Cojinete | Roller bearing |
| Color del aro | Gris plateado (RAL7001) |
| banda de rodadura | Soft tread |
| Diámetro del aro | 100 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 34 mm |
| Anchura del aro | 34 mm |
| Dureza de la banda de rodadura (A) | 63 Shore A |
Ajuste
| Tipo de ajuste | Bolt hole |
|---|---|
| El diámetro del agujero del perno | 13 mm |