Alpha
3470UFR100P30-13
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
| Alkalmazások | Autóipar, Bevásárlókocsik, Egészségügyi intézmények, Gép- és műhelyfelszerelés, Ipari fogyasztók, Kereskedés, Kiskereskedelmi logisztika, Raktározási megoldások, Vendéglátás, Városi mobilitás |
|---|---|
| Termék neve | Alpha |
| Termék típusa | Forgóvillás görgő |
| teherbírás 4 km/h-nál | 150 KG |
| Statikus teherbírás | 300 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
| teljes magasság | 128 mm |
| Teljes szélesség | 75 mm |
| Összsúly | 0,79 KG |
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
| ellensúlyoz | 40 mm |
| Forgatási sugár | 90 mm |
| körbeforgás | 180 mm |
| Kupola átmérője | 75 mm |
Kerék
| Felépítmény anyaga | Poliamid |
|---|---|
| futófelület anyaga | Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált |
| Csapágy | Tűgörgős csapágy |
| futófelület | Puha futófelület |
| kerék színe | Ezüstszürke (RAL7001) |
| Kerékátmérő | 100 mm |
| futófelület szélessége | 34 mm |
| kerék szélessége | 34 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 63 Shore A |
Szerelvény
| Szerelvény típusa | Csavarfurat |
|---|---|
| Csavar furat átmérője | 13 mm |