Alpha
3470UFR100P30-13
Kernkenmerken
| Productnaam | Alpha |
|---|---|
| Toepassingen | Automobiel, Catering, Detailhandel, Industriële verbruiker, Logistiek voor de detailhandel, Machines en werkplaatsapparatuur, Medische instellingen, Oplossingen voor opslag, Stedelijke mobiliteit, Winkelkar |
| Producttype | Zwenkwiel |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 150 KG |
| Statisch Draagvermogen | 300 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totale hoogte | 128 mm |
| Totale breedte | 75 mm |
| Totaal gewicht | 0,79 KG |
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
| Offset | 40 mm |
| Zwenk radius | 90 mm |
| Uitzwenking | 180 mm |
| Diameter koepel | 75 mm |
Wiel
| Wielkern materiaal | Polyamide |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd |
| Lager | Rollager |
| Kleur Wiel | Zilvergrijs (RAL7001) |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 34 mm |
| Wielbreedte | 34 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 63 Shore A |
Bevestiging
| Bevestigingstype | Boutgat |
|---|---|
| Diameter boutgat diameter | 13 mm |