Alpha
3470UFR100P30-13
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Automobilindustrie, Catering, Einkaufswagen, Einzelhandelslogistik, Handel, Industrielle Kunden, Lagerlösungen, Maschinen & Werkstattausrüstung, Medizinische Einrichtungen, Urbane Mobilität |
|---|---|
| Produktname | Alpha |
| Produkttyp | Lenkrolle |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 150 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 300 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
| Bauhöhe | 128 mm |
| Gesamtbreite | 75 mm |
| Gesamtgewicht | 0,79 KG |
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
| Material | Stahlblech, schwer |
|---|---|
| Gabelform | Bauchig |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe | Blaupassiviert |
| Ausladung | 40 mm |
| Schwenkradius | 90 mm |
| Störkreis | 180 mm |
| Dom Durchmesser | 75 mm |
Rad
| Material des Radkörpers | Polyamid |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert |
| Radlagerung | Rollenlager |
| Radfarbe | Silbergrau (RAL7001) |
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Breite der Lauffläche | 34 mm |
| Radbreite | 34 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 63 Shore A |
Befestigung
| Befestigungsart | Anschraubloch |
|---|---|
| Rückenloch Durchmesser | 13 mm |