Alpha
3470ITP100P62
Завантаження
Служба CAD
There are currently no files available for this product
Основні атрибути
| Застосування | Автомобільна промисловість, Візки для покупок, Логістика роздрібної торгівлі, Медичні заклади, Обладнання для машинного та семінарного обладнання, Переміщення містом, Промисловий споживач, Рішення зі складського зберігання, Торгівля, Харчування |
|---|---|
| Назва продукту | Alpha |
| Тип продукту | Поворотний Колісна опора |
| Вантажопідйомність при 4 км/год | 250 KG |
| Статична вантажопідйомність | 500 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 128 mm |
| Загальна ширина | 75 mm |
| Загальна вага | 1,05 KG |
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
| Зміщення | 40 mm |
| Радіус повороту | 90 mm |
| Поворотне з’єднання | 180 mm |
| Діаметр ковпачка | 75 mm |
Колесо
| Матеріал корпуса | Алюміній |
|---|---|
| Матеріал протектору | Поліуретан, Відлитий |
| Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір колеса | Металік |
| Протектор | М'який Протектор |
| Діаметр колеса | 100 mm |
| Ширина протектора | 40 mm |
| Ширина колеса | 40 mm |
| Твердість протектора (A) | 92 Прибережна А |
| Твердість протектора (D) | 42 Прибережна D |
Встановлення
| Тип кріплення | Прямокутна пластина |
|---|---|
| Довжина пластини | 105 mm |
| Ширина пластини | 80 mm |
| Довжина отвору пластини (мінімальна) | 77 mm |
| Довжина отвору пластини (максимальна) | 60 mm |
| Ширина отвору пластини (мінімальна) | 77 mm |
| Ширина отвору пластини (максимальна) | 80 mm |
| Діаметр отвору пластини | 9 mm |