Alpha
3470ITP100P62
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Primære egenskaber
| Applikationer | Bilindustri, Catering, Handel, Hospitaler, Industrivirksomheder, Kundevogne, Lagerløsninger, Lager og logistik, Maskiner og værkstedsudstyr, Mobilitet i byerne |
|---|---|
| Produktnavn | Alpha |
| Produkttype | Drejeligt Hjul |
| Belastning ved 4 km/t | 250 KG |
| Belastning Statisk | 500 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Byggehøjde | 128 mm |
| Samlet bredde | 75 mm |
| Samlet vægt | 1,05 KG |
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
| Udladning | 40 mm |
| Udfaldsradius | 90 mm |
| Udfaldsdiameter | 180 mm |
| Dome-diameter | 75 mm |
Hjul
| Fælgmateriale | Aluminium |
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Polyuretan, Støbt |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Hjulbane | Blød Hjulbane |
| Hjul farve | Metallic |
| Hjuldiameter | 100 mm |
| Hjulbane bredde | 40 mm |
| Hjulbredde | 40 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |
Montering
| Tilpasningstype | Rektangulær plade |
|---|---|
| Pladelængde | 105 mm |
| Pladebredde | 80 mm |
| Længde på pladehul (minimum) | 77 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 60 mm |
| Pladehulbredde (minimum) | 77 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 80 mm |
| Pladehullets diameter | 9 mm |