Alpha
3470ITP100P62
Downloads
CAD-Service
Derzeit sind keine Dateien für dieses Produkt verfügbar
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Automobilindustrie, Catering, Einkaufswagen, Einzelhandelslogistik, Handel, Industrielle Kunden, Lagerlösungen, Maschinen & Werkstattausrüstung, Medizinische Einrichtungen, Urbane Mobilität |
|---|---|
| Produktname | Alpha |
| Produkttyp | Lenkrolle |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 250 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 500 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 128 mm |
| Gesamtbreite | 75 mm |
| Gesamtgewicht | 1,05 KG |
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
| Material | Stahlblech, schwer |
|---|---|
| Gabelform | Bauchig |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe | Blaupassiviert |
| Ausladung | 40 mm |
| Schwenkradius | 90 mm |
| Störkreis | 180 mm |
| Dom Durchmesser | 75 mm |
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
| Radfarbe | Metallic |
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Breite der Lauffläche | 40 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |
Befestigung
| Befestigungsart | Rechteckige Platte |
|---|---|
| Plattenlänge | 105 mm |
| Plattenbreite | 80 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 77 mm |
| Plattenlochlänge (maximal) | 60 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 77 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 80 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 9 mm |