Alpha
3470ITP100P62
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Základní atributy
| Aplikace | Automobilový průmysl, Catering, Maloobchodní Logistika, Městská mobilita, Nákupní vozíky, Obchodování, Průmyslový spotřebitel, Stroje a dílenské vybavení, Zdravotnické instituce, Řešení skladování |
|---|---|
| Název produktu | Alpha |
| Typ produktu | Otočné Kolečko |
| Nosnost 4 km/h | 250 KG |
| Statický Nosnost | 500 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 128 mm |
| Celková šířka | 75 mm |
| Celková hmotnost | 1,05 KG |
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
| offset | 40 mm |
| Poloměr otáčení | 90 mm |
| otočné rušení | 180 mm |
| Průměr otočné kamery | 75 mm |
Kolo
| Materiál těla | Hliník |
|---|---|
| materiál běhounu | Polyuretan, Odlitý |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva kolo | Kovová |
| běhoun | Měkký Běhoun |
| Průměr kolo | 100 mm |
| Šířka běhoun | 40 mm |
| Šířka kolo | 40 mm |
| Tvrdost běhoun (A) | 92 Obuv A |
| Tvrdost běhoun (D) | 42 Shore D |
Montáž
| Typ montáže | Obdélníková destička |
|---|---|
| Délka dlahy | 105 mm |
| Šířka desky | 80 mm |
| Délka otvoru dlahy (minimální) | 77 mm |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 60 mm |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 77 mm |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm |
| Průměr otvoru dlahy | 9 mm |